Redukáló csőcsonk NPFC-R-G1-G12-MF
8069237
GTIN 4052568297756
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
2. pneumatikus csatlakozó
G1/2
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar