Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Hajtóművek vezetékkel
Hajtóművek vezetőcsappal
DFM megvezetett henger, metrikus
DFM megvezetett henger, inch méretek
DGRF vezetett henger
ADNGF kompakt henger, metrikus
DFC miniatűr megvezetett henger
Ikerdugattyús hengerek (Twin), DPZ
 

Hajtóművek vezetőcsappal

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 400 mm
  • Erő: 51 ... 4712 N
  • Helyzetfelismerés
  • Fix/beállítható csillapítás
  • Siklócsapágyas vezeték
  • Golyóscsapágyas vezeték
  • Többféle változat
  • NPT menet.
 
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz:10 ... 400 mm
  • Erő: 483 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk
  • Siklócsapágyas vezeték
 
  • Nagyobb terhelhetőség a vezető csap és a járomlap révén
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 400 mm
  • Erő: 68 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/önbeálló csillapítás
 
  • Átmérő: 4, 6, 10 mm
  • Lökethossz: 5 ... 30 mm
  • Erő: 7,5 ... 47 N
  • Helyzetérzékelés
  • Csillapítás: fix
  • Siklócsapágyas vezeték
  • Golyóscsapágyas vezeték.
 
  • Átmérő: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lökethossz: 10 ... 100 mm
  • Erő: 60 ... 966 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
  • Siklócsapágyas vezeték
  • Golyóscsapágyas vezeték.