Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri senza stelo
Cilindri ad accoppiamento meccanico
Cilindri ad accoppiamento magnetico
 

Cilindri senza stelo

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Diametro 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Corsa 1 ... 8500 mm
  • Forza 30 ... 3016 N
  • Varianti della guida
    • Guida base
    • Guida a strisciamento
    • Guida a ricircolo di sfere
    • Guida per carichi pesanti
 
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Corsa 10 ... 4000 mm
  • Forza 68 ... 754 N
  • Variante guida
    • Guida a ricircolo di sfere.