Attuatori pneumatici

Gli attuatori pneumatici sono componenti che eseguono un movimento utilizzando aria compressa, motivo per cui sono noti anche come cilindri ad aria compressa. Gli attuatori pneumatici rappresentano una soluzione particolarmente conveniente per numerosi settori di applicazione (anche in condizioni ambientali estremamente difficili) e si distinguono per la loro estrema semplicità di messa in servizio. Si possono raggiungere velocità comprese tra 10 mm/s e 3 m/s. I cilindri pneumatici sono robusti e flessibili grazie alla compressibilità dell'aria, che li rende anche resistenti a forze esterne elevate.

Utilizzo degli attuatori pneumatici

Gli attuatori pneumatici trovano impiego in numerose applicazioni nel campo della tecnologia di automazione e dell'automazione di fabbrica. I campi di applicazione tipici degli attuatori pneumatici sono bloccaggio, sollevamento, svasatura, spinta, trazione, avanzamento, rotazione, presa, bloccaggio e tenuta, unione, arresto, stampaggio, goffratura e molti altri.

Attuatori pneumatici Festo

La gamma di attuatori per cilindri pneumatici di Festo comprende cilindri con e senza stelo (attuatori lineari), cilindri rotativi, cilindri tandem, a più posizioni e stopper, nonché cilindri di bloccaggio, attuatori con guide lineari e cilindri a soffietto e a membrana. All'interno della nostra gamma proponiamo numerosi cilindri a norma, con dimensioni e interfacce di montaggio standardizzate. I cilindri conformi a una norma specifica hanno dimensioni identiche. Esistono norme per i cilindri a stelo con sezione circolare (ISO 6432), a struttura compatta (ISO 21287) e per i cilindri con tirante/canna profilata (ISO 15552).

Cilindri con stelo

I cilindri con stelo di Festo sono attuatori pneumatici destinati all'esecuzione di movimenti lineari. L'energia applicata al pistone viene trasmessa tramite uno stelo alle parti da movimentare. I cilindri con stelo sono disponibili nelle versioni: cilindri rotondi, cilindri profilati, cilindri compatti, cilindri a corsa breve, cilindri piatti, cilindri miniaturizzati, cilindri a cartuccia o cilindri in acciaio inossidabile.

Cilindri con stelo

Cilindri senza stelo

I cilindri senza stelo sono attuatori pneumatici e, come suggerisce il nome, sono privi di stelo. Ma anche senza uno stelo eseguono movimenti lineari, motivo per cui sono noti anche come attuatori lineari. I cilindri senza stelo vengono utilizzati principalmente in applicazioni che richiedono corse più lunghe, ad esempio come attuatore base in un portale multiasse o per operazioni di alimentazione.

Cilindro senza stelo

Attuatori rotativi

Gli attuatori oscillanti/rotativi pneumatici di Festo consentono movimenti rotatori con un angolo di rotazione fino a 270°. Sia gli attuatori rotativi a palette che quelli con pignone e cremagliera garantiscono in genere la massima precisione, fornendo al contempo prestazioni eccellenti e una grande versatilità. Di conseguenza, i nostri attuatori pneumatici vengono impiegati nell'automazione di fabbrica in un'ampia gamma di settori.

Attuatori rotativi

Cilindri tandem, cilindri ad alta potenza e cilindri a più posizioni

I cilindri tandem sono due cilindri a canna profilata identica collegati in serie per raddoppiare la forza di spinta in entrambe le direzioni di movimento. Un cilindro ad alta potenza è un tipo di cilindro caratterizzato da cilindri pneumatici compatti collegati in serie. Gli attuatori pneumatici a più posizioni sono disponibili in una versione con due cilindri separati e in una versione con due-cinque cilindri collegati in serie.

Cilindri tandem, ad alta forza e a più posizioni

Cilindri guidati

I cilindri guidati Festo (attuatori guidati e guide lineari) sono attuatori pneumatici e rappresentano uno dei "pilastri" dell'automazione industriale. Vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni quali sollevamento, pressatura, trazione, spinta, bloccaggio, arresto, tenuta, taglio, separazione e molto altro ancora. Entrambi i modelli di cilindri guidati combinano i vantaggi del movimento lineare con quelli del movimento guidato e si distinguono per la loro stabilità estremamente elevata.

Attuatori guidati

Cilindri stopper e singolarizzatori

Con i suoi singolarizzatori, Festo fornisce soluzioni tecnologiche per la movimentazione in tutto il mondo. I singolarizzatori semplificano il processo di alimentazione dei pezzi e vengono utilizzati ogni volta che è necessario separare un flusso continuo di pezzi e trasferirli singolarmente a un dispositivo a valle. I cilindri stopper sono cilindri pneumatici utilizzati per arrestare i movimenti, con o senza ammortizzazione, nelle macchine o nei trasportatori di pezzi all'interno dei sistemi di trasporto. I cilindri stopper con ammortizzazione sono in grado di arrestare carichi fino a circa 800 kg sui sistemi di trasporto.

Cilindri stopper e singolarizzatori

Cilindri di bloccaggio

I cilindri di bloccaggio trattengono o bloccano i pezzi direttamente tramite un elemento di bloccaggio ad azionamento pneumatico oppure tramite un sistema cinematico. Quando non è in uso, l'elemento di bloccaggio viene ruotato fuori dall'area di lavoro. Grazie alla loro cinematica, sono in grado di generare forze di tenuta molto elevate con un basso apporto di energia.

Cilindri di bloccaggio

Attuatori a membrana e cilindri a soffietto

Gli attuatori a soffietto e a membrana, grazie alle loro caratteristiche specifiche, costituiscono una categoria a sé stante nel mondo della pneumatica. Ad esempio, non presentano l'effetto stick-slip. Possono essere utilizzati come attuatori o molle pneumatiche in un'ampia gamma di applicazioni.

Attuatori a membrana e soffietti

Tavole rotanti

Le tavole rotanti pneumatiche possono essere utilizzate per eseguire movimenti rotatori continui. Le tavole rotanti vengono utilizzate, ad esempio, in applicazioni di assemblaggio. La direzione di rotazione variabile e l'indicizzazione liberamente selezionabile consentono un'ampia gamma di applicazioni.

Tavole rotanti

Ammortizzatori

Gli ammortizzatori assorbono l'energia di un attuatore in movimento. Il movimento del pistone dell'attuatore viene arrestato tramite elementi in gomma e/o per via idraulica. L'arresto relativamente graduale prima della posizione terminale evita un forte impatto e un contraccolpo; inoltre protegge l'attuatore e le parti della macchina dall'usura o da danni irreparabili.

Ammortizzatori

Parti e accessori per l'assemblaggio dei cilindri

La gamma di accessori e componenti per attuatori pneumatici offerta da Festo comprende elementi di fissaggio per attuatori e sensori, accessori per steli, guide lineari, accessori per il montaggio diretto delle valvole, elementi di bloccaggio, unità ruota libera, accessori per elementi di ammortizzazione e accessori specifici per attuatori.

Parti e accessori per il montaggio dei cilindri

FAQ: spiegazioni chiare alle domande più frequenti

Come funzionano i cilindri pneumatici?

In un cilindro pneumatico l'aria compressa viene utilizzata per esercitare forza su un pistone del cilindro al fine di spostarlo in una direzione specifica. Il movimento del pistone viene trasmesso alle parti da movimentare tramite uno stelo o un attacco frizionale. Un cilindro pneumatico è un attuatore azionato ad aria compressa, solitamente con massimo 12 bar, al fine di generare un movimento lineare o rotatorio. È opportuno distinguere tra cilindri a semplice effetto e a doppio effetto (il lavoro viene svolto solo in una direzione o in entrambe le direzioni).

Cosa sono i cilindri pneumatici a semplice effetto?

Un cilindro pneumatico a semplice effetto ha un solo attacco per l'aria compressa. L'aria compressa in entrata spinge il pistone in una direzione, e in questa direzione si genera la forza del cilindro. Se il pistone deve tornare nella sua posizione iniziale, è sufficiente espellere l'aria dal cilindro. La molla meccanica riporta il pistone nella sua posizione iniziale. Questa parte è dotata di un foro di ventilazione/scarico, in modo che il movimento del pistone nella seconda camera del cilindro non generi né sovrapressione né depressione.

Vantaggi:

  • Posizione definita in caso di interruzione di corrente
  • Consumo ridotto d'aria
  • Facile azionamento tramite valvola a 3/2 vie

Svantaggi:

  • Il design del cilindro è più lungo
  • La lunghezza della corsa in funzione della molla limita la lunghezza massima della corsa
  • La forza si accumula solo in una direzione
  • La forza viene ridotta dalla forza della molla
  • Nessuna forza costante (in funzione della corsa)

Cosa sono i cilindri pneumatici a doppio effetto?

Il cilindro a doppio effetto richiede aria compressa per qualsiasi direzione di movimento. In questo tipo di cilindro, la forza sia in fase di avanzamento che di ritorno viene generata tramite aria compressa. Il modo più semplice per azionare un cilindro a doppio effetto è utilizzare una valvola a 5/2 vie.

Vantaggi:

  • La forza si accumula in entrambe le direzioni di movimento
  • Forza costante (in funzione della corsa)
  • Sono possibili corse di diversi metri

Svantaggi:

  • Ogni movimento utilizza aria compressa
  • Nessuna posizione definita in caso di interruzione dell'aria compressa

Come ottimizzare i cilindri pneumatici?

Inizi con le basi. Utilizzi i nostri strumenti di progettazione e selezioni il cilindro più adatto alle sue esigenze in termini di velocità e forza, tenendo sotto controllo il consumo d'aria.

Strumento di simulazione pneumatica

Quindi regoli il movimento sul posto. Aggiunga valvole di regolazione della portata/velocità (valvole a farfalla) come un regolatore della velocità dei cilindri per stabilizzare le velocità di estensione e retrazione senza dover riprogettare il sistema meccanico.

Regolazione della portata/velocità

Facoltativo: configuri l'intero sistema in 3D. Crei il suo assemblaggio nel nostro strumento di progettazione 3D, includendo elementi di montaggio, sensori e tutti gli accessori.
FDT 3D

Infine, garantisca prestazioni prevedibili grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Monitori il comportamento dei cilindri ai fini della manutenzione e della qualità utilizzando Festo AX (app standard basate sull'IA) per individuare tempestivamente eventuali anomalie e facilitare gli interventi programmati.

App Festo AX