Prodotti
Attuatori pneumatici
Attuatori a membrana e cilindri a soffietto
Cilindri a soffietto
Muscolo fluidico
 

Attuatori a membrana e cilindri a soffietto

  Stampa  
  • Taglia 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Corsa 60 … 230 mm
  • Forza 0 … 70000 N
  • Cilindri a soffietto: elementi di azionamento e a molla pneumatica, adatti per ambienti industriali polverosi oppure
  • per l'impiego in acqua
  • Soffietti a srotolamento con corsa particolarmente lunga in relazione all'altezza.
 
  • Taglia 5, 10, 20, 40 mm
  • Lunghezza nominale 30 ... 9000 mm
  • Forza di sollevamento 140 ... 6000 N
  • Connessione a pressione
  • Attuatore pneumatico senza stelo con membrana di contrazione, dinamico, potente, stick-slip free, in trazione a semplice effetto.
  • Come attuatore di trazione basato sul modello del muscolo biologico - con un comportamento quasi lineare forza-sollevamento