|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Taglia 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
- Coppia 0,15 … 40 Nm
- Angolo di oscillazione 0 … 270°
- Attuatore oscillante con palmola oscillante come componente mobile.
|
|
|
|
|
|
- Taglia 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
- Coppia 0,2 ... 112 Nm
- Angolo di rotazione 0 ... 180°
- Attuatore oscillante fino a 180 gradi con cremagliera e pignone
|
|
|
|
|
|
- Diametro 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Corsa 10 ... 200 mm
- Angolo di oscillazione 0 ... 272°
- Coppia 1,25 ... 20 Nm
- Attuatori con direzioni di funzione controllabili separatamente.
|
|
|
|
|
|