|
|
|
|
Cilindri tandem, cilindri ad alta forza e cilindri a più posizioni |
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Diametro 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Corsa 1 ... 500 mm
- Forza 542 ... 18281 N
- Collegando 2, 3 o 4 cilindri di pari alesaggio e corsa, la forza di spinta può essere raddoppiata, triplicata o quadruplicata rispetto a un cilindro tradizionale.
|
|
|
|
|
|
- Diametro 25, 40, 63, 100 mm
- Corsa 1 ... 2000 mm
- Forza 295 ... 4712 N
- Collegando da 2 a 5 cilindri di pari alesaggio, ma con corse differenti, è possibile ottenere fino a 6 posizioni consecutive.
|
|
|
|
|
|