Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri stopper e singolarizzatori
Cilindro Stopper DFSP
Cilindro Stopper DFST
Cilindro Stopper STAF
Singolarizzatori HPVS
Singolarizzatori HPV
 

Cilindri stopper e singolarizzatori

  Stampa  
  • Il cilindro Stopper standard per tutte le applicazioni
  • Diametro 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Corsa 5 ... 30 mm
  • Forza di spinta ammissibile sullo stelo in avanzamento 880 ... 6280 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Esecuzioni: a perno, a rullo, antirotativa
 
  • Diametro 32, 50, 63, 80 mm
  • Lunghezza della corsa 20 ... 40 mm
  • Forza di impatto ammissibile sullo stelo in avanzamento 1000 ... 6000 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Leva basculante
 
  • Diametro 32 e 80 mm
  • Corsa 20 … 40 mm
  • Forza di impatto ammissibile sullo stelo in avanzamento 480 … 14600 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
  • Diametro 10, 14, 22 mm
  • Corsa 10 ... 60 mm
  • Forza 45 ... 225 N
  • Esecuzione con 1 astina
  • Rilevamento posizioni.
 
  • Diametro 10, 14, 22 mm
  • Corsa 10 ... 60 mm
  • Forza 45 ... 225 N
  • Esecuzione con 2 astine
  • Rilevamento posizioni.