Prodotti
Attuatori elettrici
Assi elettrici
Assi a cinghia dentata EGC-TB
Assi a vite EGC-BS
Assi a cinghia dentata EGC-HD-TB
Assi a vite EGC-HD-BS
Assi a cinghia dentata ELGC-TB
Assi a vite ELGC-BS
Assi con trasmissione a vite ELGA-BS-KF
Assi a cinghia dentata ELGA-TB-G
Assi a cinghia dentata ELGA-TB-KF
Assi a cinghia dentata ELGA-TB-RF
Assi a cinghia con azionamento integrato ELGS-TB
Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS
Assi a cinghia dentata ELGE-TB
Assi a cinghia dentata ELGG
Assi a cinghia dentata ELGR
Asse a sbalzo ELCC
Sistemi monoasse YXCS
 

Assi elettrici

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Dimensioni 50, 70, 80, 120, 185
  • Corsa 50... 8500 mm
  • Forza 50 ... 2500 N.
 
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 5000 mm
  • Forza 450 ... 1800 N.
 
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 2400 mm
  • Forza 300 ... 1300 N.
 
Core product range
  • Taglia 45, 60, 80
  • Corsa max. 2000 mm
  • Forza 75 ... 250 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Core product range
  • Taglia 32, 45, 60, 80
  • Corsa max. 1000 mm
  • Forza 110 ... 780 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
  • Guida interna e vite a ricircolo di sfere interno
  • per le massime esigenze di forza di spinta e precisione
  • Taglia 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 3000 mm
  • Forza 300 ... 6400 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a strisciamento integrata.
 
  • Elevate forze di spinta
  • Dimensioni 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 2000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
  • Velocità elevate fino a 10 m/s
  • Forze radiali e coppie elevate
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 7400 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a rotelle integrata.
 
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 45, 60
  • Corsa 200 ... 2000 mm
  • Forza 65 ... 75 N
 
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 32, 45, 60
  • Corsa 100 ... 800 mm
  • Forza 40 ... 200 N
 
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 35
  • Corsa 50 ... 800 mm
  • Forza 50 N
 
  • Due slitte con movimento sincrono in direzione contrapposta
  • Dimensioni 35, 45, 55
  • Corsa 50 ... 1500 mm
  • Forza 50 ... 350 N
  • Guida a ricircolo di sfere oppure guida a strisciamento.
 
  • Dimensioni 35, 45, 55
  • Corsa 50 ... 1500 mm
  • Forza 50 ... 350 N
  • Guida a ricircolo di sfere oppure guida a strisciamento.
 
  • Ottimizzato per applicazioni verticali
    • elevata rigidità grazie ad un principio di progettazione innovativo
  • Dimensioni 60, 70, 90, 110
  • Lunghezza della corsa max. 2000 mm
  • Forza 300 ... 2500 N
  • Guida a ricircolo di sfere
 
  • Corse: max. 3000 mm
  • Moduli: elettrici
  • Carico utile: in funzione della dinamicità richiesta