|
|
|
|
Moduli di manipolazione elettrici |
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Taglia 40
- Max. coppia di uscita 0,3 Nm
- Corsa totale 10, 32 mm
- Corsa per ogni griffa di presa 0 ... 16 mm
- Angolo di rotazione infinito
|
|
|
|
|
|
- Dimensioni 20, 25, 32
- Coppia di azionamento max. 0,7 ... 6,7 Nm
- Corsa di lavoro 100, 200 mm
- Angolo di rotazione infinito.
|
|
|
|
|
|