|
|
|
|
|
|
|
Drukuj
|
|
|
|
- Wielkość 32 ... 220
- Skok 50 ... 8500 mm
- Siła 40 ... 6400 N
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 15 ... 100
- Skok 25 ... 1500 mm
- Siła 19 ... 17000 N.
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 12, 16, 20, 25, 32
- Maks. moment napędowy 0,7 ... 8.5 Nm
- Nominalny moment obrotowy 0.15 ... 5 Nm
- Ciągły ruch obrotowy.
|
|
|
|
|
|
- Dla zatrzymywania lub odseparowania elementów lub palet przesuwanych w ciągu transportowym - zatrzymywanie płynne, ciche i bezpieczne
- Szybka i prosta instalacja w systemach transportowych bez sprężonego powietrza.
|
|
|
|
|
|
- Moduły obrotowo-podnoszące.
|
|
|
|
|
|
- Sprzęgła, wałki łączące, obudowy sprzęgieł, kołnierze do silników.
|
|
|
|
|
|