Ventosa oval ESG-X

Com cerca de 5000 versões, a série ESG oferece uma gama muito abrangente de soluções. Você pode escolher entre diferentes propriedades do material, formas de ventosas, faixas de temperatura e suportes.
  • Kit modular de produtos de composto por suporte de ventosa e ventosa com mais de 2000 versões
  • Opções com compensador angular, compensador de altura, filtro
  • Formato de ventosa oval, plana
  • 11 Tamanhos de ventosas
  • Volume de sucção: 0,064 ... 10,17 cm³
  • Conexão de vácuo: conexão rápida ou com espigão para tubo de plástico e conexão roscada