• Produtos
  • Downloads

Excelente em qualquer área

O Festo Motion Terminal mostra os seus pontos fortes nas áreas da regulação pneumática do movimento, da pressão e do fluxo. Combine estas três áreas na aplicação e poderá ver rapidamente o incrível potencial da pneumática digitalizada. A pneumática controlada por aplicações, a estrutura das válvulas com um aumento significativo do grau de liberdade durante o controlo, bem como o registo e o processamento integrados dos dados transformam a pneumática na grande aposta do futuro, especialmente para a Indústria 4.0.

As seguintes três aplicações são um exemplo da grande versatilidade de movimentos que podem ser configurados livremente com o VTEM, incluindo para equipar um sistema já existente.

Aplicações em detalhe

Pick & Place altamente flexível

Com o Motion Terminal VTEM pode implementar todas as funções da sua aplicação Pick & Place num só sistema. Pode prescindir de vários componentes como amortecedores, reguladores de fluxo, etc.. A construção simplifica-se significativamente, uma vez que as Motion Apps assumem múltiplas tarefas e substituem estruturas mecânicas complexas. Para manter a qualidade, pode consultar sempre os dados do processo e dar uma resposta rápida caso se produzam desvios.

Controlo simultâneo de várias taxas de fluxo

O enchimento de recipientes como frascos de nitrogénio ou outros gases torna-se mais eficiente com a aplicação "Controlo de fluxo". O controlo das taxas de fluxo é executado simultaneamente em até 8 canais. A dosagem precisa permite-lhe poupar quantidades significativas de nitrogénio. O controlo digitalizado de nitrogénio caracteriza-se pelo manuseio seguro, pela flexibilidade e pela redução dos tempos de ciclo graças à aplicação "Regulador de pressão selecionável".

Execução dos processos complexos em paralelo

Com a Motion App "Regulador de pressão selecionável" pode controlar até 8 cilindros de dupla ação que assumem diferentes tarefas de processamento paralelas num mesmo reservatório de plástico. O controlo digitalizado e individual da pressão de cada cilindro garante a pressão de trabalho correta em cada caso sem precisar de sensores externos. Desta forma, obtém a segurança ótima dos processos e poupa ar comprimido em vários pontos.