Bezpiestové valce sú pneumatické pohony a – ako už názov napovedá – nemajú piestnu tyč. Hoci nemajú piestovú tyč, vykonávajú lineárne pohyby, a preto sa im tiež hovorí lineárne pohony. Bezpiestové valce sa používajú všade tam, kde je výhodná krátka montážna dĺžka a kde je potrebné čo najrovnomernejšie rozložiť pôsobiacu silu. Umožňujú tiež oveľa väčší zdvih s dĺžkou až 8,5 m, čo nie je možné dosiahnuť pri štandardnom valci s piestnou tyčou.
Bezpiestové valce patria do skupiny pneumatických valcov , ktoré sú poháňané stlačeným vzduchom. Používajú sa v širokej škále pneumatických aplikácií, napríklad v dopravnej, hnacej alebo manipulačnej technike. Charakteristickým znakom mechanicky spojených valcov je to, že výkon sa prenáša prostredníctvom bočného spojenia na pieste. To si vyžaduje, aby mali v telese profilu otvor. V prípade magneticky spojených valcovsa sila prenáša cez uzavretý profilový valec a magnetické pole. Inštalačná dĺžka potrebná v oboch variantoch je výrazne menšia ako pri porovnateľných valcoch s piestnou tyčou.
Hlavnými výhodami valcov bez piestnych tyčí sú väčší zdvih a kompaktnejšia konštrukcia, vďaka čomu sa dajú veľmi flexibilne využívať. Bezpiestové valce sú preto tou najlepšou voľbou v prípade obmedzeného priestoru. Vďaka montážnym otvorom na rôznych stranách mechanicky spojených bezpiestových valcov je možné modulárne komponenty, ako sú brzdy alebo senzory, inštalovať priamo na samotné valce. Okrem vysokej inštalačnej flexibility zaisťujú vnútorná a vonkajšia tesniaca lišta dobré tesniace vlastnosti. To umožňuje dlhé zdvihy bez obmedzení.
Bezpiestové valce často pracujú s dlhými zdvihmi v stiesnených priestoroch, preto sú aj malé úpravy dôležité. Pomocou regulácie prietoku ventilom môžete stabilizovať rýchlosť pohybu a obmedziť odskakovanie v koncových polohách. Použite pneumatické zariadenie na reguláciu rýchlosti – zvyčajne pneumatický škrtiaci ventil alebo pneumatický regulačný ventil – ako jednoduchý regulátor rýchlosti valca na nastavenie priamo na mieste.
Ak namontujete brzdy alebo senzory priamo na valec, spoľahlivé spínanie sa stáva nevyhnutnosťou. Použite snímače valca ako koncové spínače pneumatického pohonu: tieto snímače koncovej polohy valca (často používané ako koncové spínače pre pneumatické valce) detekujú magnet piestnice — typicky cez elektromagnetický spínač pre pneumatický valec — aby poskytli konzistentné signály. Fungujú ako snímače konca zdvihu pneumatických valcov a predstavujú spoľahlivú alternatívu koncových spínačov valcov.