produkty
Pneumatické pohony
Štandardné valce
Normalizované valce
Valce podľa noriem ISO 15552
Normalizovaný valec DSBC
Normalizovaný valec DSBG
Normalizovaný valec DSBF
 

Valce podľa noriem ISO 15552

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Mnoho variant
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
  • Robustné vyhotovenie so svorníkmi
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 48255 N
  • Dvojčinný
  • Snímanie koncových polôh
  • Tlmenie pevné/nastaviteľné/samonastaviteľné
 
  • Clean Design:
  • Vhodné na čistenie
  • Zvýšená ochrana proti korózii
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné