Proporcionalni ventili

Kot gonilna sila inovacij na področju pnevmatike z visoko stopnjo strokovnega znanja na področju proporcionalne tehnologije Festo ponuja široko paleto proporcionalnih ventilov: proporcionalne regulatorje tlaka in proporcionalne potne ventile. To vam omogoča, da zlahka izvedete tudi zelo zapletene aplikacije in jih varno nadzorujete. Pri Festu vam je na voljo največ individualnih rešitev in funkcij – z minimalnim naporom pri namestitvi, parametrizaciji in zagonu. Vsi proporcionalni ventili so običajno prednastavljeni – integrirane tehnologije vas razbremenijo tudi zamudnih rutinskih opravil.

Več izdelkov najdete v naši kategoriji: Ventili in ventilski otoki

Proporcionalni ventili družbe Festo

Različne serije ventilov z različnimi delovnimi tlaki, nazivnimi premeri, razponi pretokov in delovnimi temperaturami – Festo vam ponuja optimalen proporcionalni ventil za vaše potrebe. Pri posebnih zahtevah ventile v celoti prilagodimo tudi vašim individualnim željam.

Proporcionalni ventili za nadzor pretoka

Proporcionalni ventili za nadzor pretoka uravnavajo pretok za priključene pnevmatske porabnike. Poleg proporcionalnih ventilov za nadzor pretoka boste v tem razdelku našli tudi proporcionalne potne ventile, piezo ventile in ventilske otoke. Spoznajte prednosti vsakega ventila Festo.

Regulatorji pretoka

Proporcionalni regulacijski ventil pretoka VEMD

Proporcionalni regulacijski ventil pretoka VEMD je idealen za regulacijo masnega pretoka in ima kompaktne vgradne mere. Ker je resnično lahek, je idealen za uporabo v mobilnih napravah za krmiljenje pretoka. Zaradi integriranega krmilnega vezja s toplotnim senzorjem ventil deluje natančno in dinamično. Zelo hitro se odzove na nastavljeno spremembo želene vrednosti in je praktično takoj pripravljen za delovanje.

Regulator masnega pretoka VEMD

Proporcionalni ventil za regulacijo pretoka VPCF

Kratek odzivni čas, visoka ponovljivost, kompaktna velikost, brez LABS in z odobritvijo za ATEX 3GD: lastnosti, zaradi katerih je proporcionalni regulacijski ventil VPCF edinstven. Namenjen je zahtevnim aplikacijam, kot so regulacija zaščitnega plina, količine zraka in hitrosti v lakirnih in pretočnih sistemih, ter izpolnjuje najvišje zahteve glede dinamike, ponovljivosti in linearnosti karakteristične krivulje.

Proporcionalni ventil za regulacijo pretoka VPCF

Proporcionalni potni ventil MPYE

Proporcionalni potni ventil MPYE je 5/3-potni proporcionalni ventil s pozicijsko krmiljenim drsnikom. Analogni vhodni signal pretvori v ustrezni presek odprtja na izhodih ventila. V povezavi z zunanjim regulatorjem položaja in merilnikom poti je mogoče vzpostaviti natančen pnevmatski sistem za pozicioniranje.

Proporcionalni potni ventil MPYE

Proporcionalni potni ventil VPWS

Kompakten in zmogljiv: proporcionalni magnetni ventil VPWS je lahek in kompakten 15-milimetrski kartušni ventil z velikim pretokom. Varno in natančno uravnava pretok plinov – kisika, ogljikovega dioksida, zraka, dušikovega monoksida ali inertnih plinov.

Proporcionalni potni ventil VPWS

Proporcionalni potni ventil VPWP

Ventil VPWP temelji na tehnologiji ventila MPVE in omogoča spreminjanje smeri gibanja. Zaradi vgrajenega vmesnika za digitalizirani prenos podatkov je proporcionalni ventil z vgrajenimi senzorji tlaka in kaskadnim krmiljenjem še posebej varen in izjemno natančen.

Proporcionalni potni ventil VPWP

Piezo ventil VEMP

Piezo ventil VEMP se lahko uporablja kot krmilni ventil v kombinaciji s senzorjem. Lahek in majhen ventil se uporablja za proporcionalno reguliranje tlaka ali pretoka in je primeren za uporabo v mobilnih napravah, npr. v medicinski tehnologiji.

Piezo ventil VEAE

Piezo ventil VEAE je energetsko učinkovit, lahek in tih. Primeren je za uporabo povsod, kjer je treba varno in natančno regulirati pretoke do 80 l/min, npr. pri stacionarnih ali mobilnih aplikacijah v medicinski tehnologiji.

Enota z ventili VPCB

Enota z ventili VPCB je del servopnevmatične pogonske rešitve YHBP za vse vrste izenačevalnikov. 3/3-potni proporcionalni regulator tlaka z dvema vgrajenima 2/2-potnima zapornima ventiloma je dobavljiv z zaznavanjem preklopnega položaja ali brez njega.

Enota z ventili VPCB

Proporcionalni ventili za regulacijo tlaka

Regulatorji tlaka uravnavajo tlak za priključene pnevmatske porabnike. Pri Festu boste našli široko paleto za najrazličnejše aplikacije.

Regulatorji tlaka

Proporcionalni regulator tlaka MPPE

Regulator tlaka s predhodno določenim krmiljenjem in izbirnim območjem regulacije tlaka je po želji na voljo z modulom želene vrednosti. Želena vrednost se vnese kot analogni napetostni ali tokovni signal, električna povezava pa se izvede z vtičem.

Proporcionalni regulator tlaka MPPES

Proporcionalni ventil MPPES je na voljo z neposrednim (G1/8) in predhodno določenim krmiljenjem (G1/4, G1/2). Želena vrednost se vnese kot analogni napetostni ali tokovni signal, območja regulacije tlaka pa je mogoče poljubno izbirati. Po želji je MPPES na voljo tudi z modulom želene vrednosti.

Proporcionalni regulator tlaka MPPES

Proporcionalni regulator tlaka VPPL

Ta ventil je bil posebej razvit za višje tlake od 10 do 40 barov. Kot samostojna naprava z navojnimi priključki ima ventil različne možnosti uporabe, npr. pri raztezanju plastenk PET s pihanjem v živilski industriji in industriji pijač ali pri napravah za preizkušanje pnevmatik ali zavor v avtomobilski industriji.

Proporcionalni regulator tlaka VPPL

Proporcionalni regulatorji tlaka VPPM in VPPM-NPT

Ventili VPPM in VPPM-NPT ponujajo prave parametre za vsako uporabo. Ustrezno krmilno značilnost lahko preprosto izberete med 3 prednastavitvami s pritiskom na gumb. Dvostopenjska krmilna vezja z večsenzorskim krmiljenjem prav tako omogočajo varno in zanesljivo krmiljenje.

Proporcionalni regulator tlaka VPPM
Proporcionalni regulator tlaka VPPM-NPT

Proporcionalni regulator tlaka VPPX

Proporcionalni ventil VPPX iz družine ventilov VPPM zagotavlja največjo prilagodljivost in najboljšo kakovost procesa. S krmilnikom PID, ki ga je mogoče poljubno parametrirati, in zunanjim senzorskim vhodom se lahko preprosto in enostavno izvedejo tudi naloge po meri stranke.

Proporcionalni regulator tlaka VPPX

Proporcionalni regulator tlaka VPPI

Ventil z neposrednim krmiljenjem in integrirano kompenzacijo tlaka zagotavlja dinamično in natančno uravnavanje tudi pri velikih nazivnih velikostih. Učinkovit pogon z gibljivimi tuljavami omogoča, da je VPPI zelo dinamičen, podrejeni regulator položaja pa zagotavlja visoko stabilnost. Popolnoma grafični zaslon ponuja številne možnosti nastavitev.

Proporcionalni regulator tlaka VPPI

Proporcionalni regulator tlaka VPPE

VPPE je najugodnejši proporcionalni ventil v ponudbi. Na voljo je s prikazovalnikom in brez njega ter po želji z modulom želene vrednosti. Želena vrednost se vnese kot analogni napetostni signal (0–10 V ali 4–20 mA).

Proporcionalni regulator tlaka VPPE

Proporcionalni regulator tlaka VEAA

Za tlačna območja do 10 barov: zaradi piezo tehnologije je VEAA zelo natančen in vzdržljiv. Dodatne prednosti: zelo kratki preklopni časi, tiho delovanje in zelo majhna poraba energije.

Proporcionalni regulator tlaka VEAA

Proporcionalni regulator tlaka VEAB

Za tlačna območja vakuuma do 6 barov: zaradi piezo tehnologije je VEAB zelo natančen in robusten. Poleg tega ventil odlikujejo tudi kratki časi preklopa, tiho delovanje in visoka energetska učinkovitost.

Proporcionalni regulator tlaka VEAB