• Izdelki
  • Prenosi

Enostavna, univerzalna in preizkušena tehnologija

Dobre vedenjske lastnosti za preproste nadzorne naloge po zelo ugodni vstopni ceni! Zanesljiv, z obsežno funkcionalnostjo, preprost za uporabo in zdaj novost: tudi za uporabo v proizvodnji baterij in z digitalnim nadzorom prek modbusa RTU–VPPE.

Kompakten, vsestranski, cenovno dostopen

Kompaktno izdelan in pripravljen za uporabo v številnih aplikacijah. In povsod, kjer je najpomembnejše optimalno razmerje med stroški in koristmi. Robustna zasnova v visokem zaščitnem razredu IP65 in z visoko odpornostjo proti elektromagnetni motnji daleč presega Festov zanesljivi standard.

Idealno za številna področja uporabe

Naprava VPPE je primerna za skoraj vse panoge in aplikacije. Zdaj izpolnjuje tudi zahteve iz proizvodnje baterijskih celic v skladu s standardom CD0033: brez Cu/Ni/Zn z zajetim odpadnim zrakom. Cenovno ugodna rešitev.

Novi stroškovno učinkovit vmesnik vodila

Prek modbusa RTU je mogoče priključiti do 256 ventilov. Ustrezen naslov lahko nastavite na zaslonu. Zanesljiv sistem za priključitev uporablja standardizirane kable M12 in preprost povezovalni del Daisy-Chain.

Preprosto in varno

Naprava VPPE ima pregleden meni, izklop zaslona, nastavitev razpona tlaka in zaščito pred manipulacijo z geslom. Združljiva je s P-letvijo in deluje s pomočjo digitalne krmilne elektronike, vključno s tremi prednastavitvami regulatorja.

Prenesite vse informacije kot kompaktno datoteko PDF.