• Izdelki
  • Prenosi
  • Diagrams

Visoka tehnologija po nizki ceni

Na področju znanosti o življenju je trend vedno manjših medicinskih pripomočkov. Predvsem pri mobilnih aplikacijah, npr. prenosnih napravah za kisik, je poudarek na minimalni porabi energije in majhni teži. Hkrati se postavljajo visoke zahteve glede zanesljivosti in zmogljivosti. Piezo tehnologija ima pri tem kot ključna tehnologija odločilne prednosti – je presenetljivo stroškovno učinkovita.

Proporcionalna regulacija

Z vnosom želene vrednosti med 0,2 in 10 V je mogoče preprosto prilagoditi in linearno uravnavati pretok plina na izhodu regulatorja masnega pretoka.

Dinamično in natančno

Zaradi integriranega krmilnega vezja s toplotnim senzorjem deluje VEMD natančno in dinamično. Zelo hitro se odzove na nastavljeno spremembo želene vrednosti in je praktično takoj pripravljen za delovanje.

Majhen vgradni prostor z majhno porabo energije

Za VEMD so značilne kompaktne vgradne mere. Zato je lahka naprava idealna za uporabo v mobilnih napravah.

Tih

Zaradi piezo tehnologije za krmiljenje pretokov ni potreben pulzno širinsko moduliran signal, zato proporcionalni ventil za regulacijo pretoka VEMD deluje brez hrupa.