Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Şartlandırıcı ünite kombinasyonları
Filtre-regülatöryağlayıcı
Filtre-regülatör
Basınçlı hava filtresi
Basınçlı hava kontrolörü
Yağlayıcı
Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler
Hava kurutucuları
Basınçlı hava dağıtıcıları
Su tahliye
Basınç yükselticileri
Manometre
Classic
Aksesuarlar, basınçlı hava hazırlama için
 
 

Temel ürün gamı: Basınçlı hava hazırlama

Sonuçlar: 21
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 550 ... 1500 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 1900 ... 5100 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatöryağlayıcı > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Ölçü: 4
  • Bağlantı: G1/8, G1/4, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Debi: 800 ... 1400 l/dk
  • Manometre bar, psi, MPa
  • Filtreleme derecesi: 40 µm, 5 µm
  • Su tahliyesi:
    • Manüel
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatöryağlayıcı > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Boyut: 6
  • Bağlantı: G¼, G⅜, G½, NPT dişli olarak da temin edilir
  • Basınç: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Debi: 1900 ... 4800 l/dk
  • Manometre bar, psi, MPa
  • Filtreleme derecesi: 40 µm, 5 µm
  • Su tahliyesi:
    • Manüel
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > MS serisi > MS-LFR
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 850 ... 1900 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > MS serisi > MS-LFR
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2200 ... 7200 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava filtresi > Filtre kartuşları
Temel ürün gamı
  • Boyut 4, 6, 9, 12
  • Filtreleme derecesi
    • 40µm
    • 5µm
    • 1µm
    • 0.01µm
    • Aktif karbon filtresi.
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava kontrolörü > MS serisi > Basınç regülasyon valfleri MS-LR
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2100 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava kontrolörü > MS serisi > Basınç regülasyon valfleri MS-LR
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2200 ... 7500 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1200 ... 2200 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 3000 ... 8700 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2600 ... 7000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Pnömatik uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DL
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Pnömatik uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DL
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2800 ... 6450 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi > Dağıtım modülleri MS-FRM
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1200 ... 4600 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi > Dağıtım modülleri MS-FRM
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 3200 ... 14700 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi > Dağıtım bloğu MS-FRM-FRZ
Temel ürün gamı
  • Bağlantı G1/4
  • Debi miktarı 2900 ... 4050 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi > Dağıtım bloğu MS-FRM-FRZ
Temel ürün gamı
  • Bağlantı G1/2
  • Debi miktarı 9850 ... 14600 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Aksesuarlar, basınçlı hava hazırlama için > Montaj elemanları
Temel ürün gamı
  • Boyut 4, 6, 9, 12.