Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Milsiz silindirler
Mekanik kavrama
Manyetik kavrama
 

Milsiz silindirler

  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Çap 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Strok uzunluğu 1 ... 8500 mm
  • Kuvvet 30 ... 3016 N
  • Yatak seçenekleri
    • Temel tasarım
    • Kayar yatak
    • Rulman kılavuz yatağı
    • Güçlü yatak.
 
  • Çap 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 4000 mm
  • Kuvvet 68 ... 754 N
  • Yatak tipi
    • Rulman kılavuz yatağı.