Pnömatik silindirler, ortam olarak basınçlı hava kullanarak hareket eden bileşenlerdir, bu nedenle basınçlı hava silindirleri olarak da adlandırılırlar. Pnömatik tahrikler, çok çeşitli uygulamalar için - en zorlu çevre koşulları için bile - özellikle uygun maliyetli bir çözümdür ve özellikle basit devreye alma ile karakterize edilir. Ulaşılabilir hızlar 10 mm/sn ile 3 m/sn'ye kadardır. Pnömatik silindirler, havanın sıkıştırılabilirliği nedeniyle sağlam ve esnektir, bu da onları yüksek dış kuvvetlere karşı dirençli kılar.
Pnömatik silindirler, otomasyon teknolojisi / fabrika otomasyonunda çok sayıda uygulamada kullanılmaktadır. Pnömatik tahrikler için tipik uygulama alanları bağlama, kaldırma, havşa açma, itme, çekme, besleme, döndürme, kavrama, bağlama ve tutma, birleştirme, durdurma, damgalama, kabartma ve diğerleridir.
Festo'da, pnömatik silindirler için tahrik yelpazesi, piston kollu silindirleri ve piston kolu olmayan silindirleri (doğrusal tahrik), döner silindirleri, tandem, çok konumlu ve durdurucu silindirleri ve ayrıca sıkıştırma ve gerdirme silindirlerini, doğrusal kılavuzlu ve körüklü tahrikleri ve diyafram silindirleri. Bunların arasında standart boyutlara ve montaj arayüzlerine sahip birçok standart silindir sunuyoruz. Bu standardtaki silindirlerin boyutları aynıdır. Yuvarlak tasarımlı (ISO 6432), kompakt tasarımlı (ISO 21287) piston kollu silindirler ve profil ve rot silindirleri (ISO 15552) için standartlar vardır.
Festo piston kolu silindirleri, doğrusal hareketler gerçekleştirmek için pnömatik tahriklerdir. Pistona uygulanan enerji, bir piston kolu tarafından hareket ettirilecek parçalara aktarılır. Piston kollu silindirler yuvarlak silindirler, profil silindirler, kompakt silindirler, kısa stroklu silindirler, düz silindirler, minyatür silindirler, vidalı veya paslanmaz çelik silindirler olarak mevcuttur.
Milsiz silindirler pnömatik silindirlerdir ve adından da anlaşılacağı gibi bir piston mili gerektirmez. Ancak bir piston kolu olmadan bile doğrusal bir hareket gerçekleştirirler, bu nedenle doğrusal tahrikler olarak da adlandırılırlar. Milsiz silindirler esas olarak daha uzun hareket mesafeli uygulamalarda kullanılır, örneğin çok eksenli bir portalda temel tahrik olarak veya besleme görevleri için.
Festo'nun pnömatik döner tahrikleri / döner tahrikleri, 270°'lik bir dönüş açısına kadar dönüş hareketlerini mümkün kılar. İster döner kanatlı ister kremayer dişli tahrikli olsun: Maksimum hassasiyet, yüksek performans ve tahrik çeşitliliği kadar karakteristiktir. Pnömatik tahriklerimiz fabrika otomasyonunda çok sayıda sektörde kullanılmaktadır.
Tandem silindirler, her iki hareket yönünde de itme kuvvetini ikiye katlamak için seri olarak bağlanmış iki özdeş profil-kovan silindirdir. Yüksek güçlü silindir, seri bağlı pnömatik kompakt silindirlerle karakterize edilen bir silindir tasarımıdır. Pnömatik çok konumlu tahrikler, iki ayrı silindirli bir varyant olarak ve iki ila beş silindirin seri bağlı olduğu bir versiyon olarak mevcuttur.
Festo kılavuz silindirleri – kılavuz çubuklu ve lineer kılavuzlu tahrikler – pnömatik tahriklerdir ve endüstriyel otomasyonun “iş gücü” arasındadır. Burada kaldırma, presleme, çekme, itme, kenetleme, durdurma, tutma, kesme, ayırma ve çok daha fazlası gibi uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesi bulacaksınız. Her iki tip kılavuz silindir, lineer hareketin avantajlarını kılavuzun avantajlarıyla birleştirir ve özellikle yüksek stabilite ile karakterize edilir.
Festo, separatörleri ile handling teknolojisine dünya çapında çözümler sunar. İş parçalarının beslenme sürecini kolaylaştırırlar ve sürekli gelen iş parçalarının ayrılması ve ayrı ayrı bir sonraki cihaza iletilmesi gerektiğinde kullanılırlar. Durdurucu silindirler, taşıma sistemlerindeki makinelerde veya iş parçası taşıyıcılarında yastıklamalı veya yastıklamasız hareketleri durdurmak için kullanılan pnömatik silindirlerdir. Sönümlemeli durdurucu silindirler, taşıma sistemlerinde yaklaşık 800 kg'a kadar olan yükleri durdurabilir.
Kilitleme silindirleri, iş parçalarını ya doğrudan pnömatik olarak çalıştırılan bir kilitleme elemanı ile veya kinematik yoluyla tutar veya sıkıştırır. Aktif olmayan durumda, kilitleme elemanı çalışma alanının dışına döndürülür. Kinematik kullanarak, çok az enerji harcaması ile çok yüksek tutma kuvvetleri elde edilebilir.
Körükler ve diyafram tahriklerin özel özellikleri ile pnömatik dünyasında ayrı bri yeri vardır. Örneğin, bir Stick-Slip etkisi yoktur. Tahrik veya havalı süspansiyon elemanları olarak çeşitli şekillerde kullanılabilirler.
Pnömatik döner indeksleme tablaları ile sonsuz döner hareketler gerçekleştirilebilir. Döner indeksleme tabloları, örneğin montaj uygulamaları için kullanılır. Değişken dönüş yönü ve serbestçe seçilebilir indeksleme, çok çeşitli kullanımlara olanak tanır.
Darbe emiciler, hareketli bir silindirin enerjisini emer. Tahrik pistonunun hareketi kauçuk elemanlar ve/veya hidrolik olarak durdurulur. Son konumun önündeki nispeten yumuşak duruş, güçlü bir darbenin yanı sıra bir geri yaylanmayı önler ve ayrıca tahriki ve makine parçalarını aşınma, yıpranma veya tahribattan korur.
Pnömatik silindirler için ek parçalar ve aksesuarlar olarak Festo, tahrikler ve sensörler için sabitleme elemanları, piston kolu ataşmanları, lineer kılavuzlar, doğrudan valf montajı için aksesuarlar, kilitleme elemanları, serbest tekerlekler, sönümleme elemanları için aksesuarlar ve tahrike özel aksesuarlar sunar.
Pnömatik silindirde, sıkıştırılmış hava, silindir pistonuna kuvvet uygulamak ve böylece onu belirli bir yönde hareket ettirmek için kullanılır. Pistonun hareketi, piston mili veya manyetik kavrama vasıtasıyla hareket ettirilecek parçalara iletilir. Pnömatik silindir, doğrusal veya döner hareket oluşturmak için genellikle maksimum 12 bar'a kadar basınçlı hava ile çalıştırılan bir tahriktir. Tek etkili ve çift etkili silindirler arasında bir ayrım yapılmalıdır (iş sadece bir yönde veya her iki yönde gerçekleştirilir).
Tek etkili bir pnömatik silindirde basınçlı hava için yalnızca bir bağlantı vardır. Gelen basınçlı hava, pistonu bir yönde hareket ettirir ve silindir kuvveti bu yönde oluşturulur. Piston temel konumuna geri dönecekse, havanın silindirden çıkmasına izin verin. Mekanik yay, pistonu temel konumuna geri iter. İkinci silindir bölmesinde piston hareketinden dolayı fazla veya negatif basınç olmamasını sağlamak için bu kısımda bir havalandırma deliği bulunur.
Avantajlar:
Dezavantajları:
Çift etkili silindir her hareket yönü için basınçlı havaya ihtiyaç duyar. Bu silindir tipinde, hem dışarı çıkan hem de geri çekilen yönlerde basınçlı hava yoluyla kuvvet oluşturulur. Çift etkili bir silindirin en basit kontrolü, 5/2 yollu bir valf ile gerçekleştirilir.
Avantajlar:
Dezavantajları: