Pnömatik döner kanat tahrikleri kolayca 270° dönüş açısına ulaşır ve özellikle kompakt tasarımları ile karakterize edilir. Sıkıştırılmış havanın enerjisi döner kanat aracılığıyla doğrudan dönme hareketine dönüştürülür, bu nedenle döner kanatlı kısmi dönüşlü aktüatörler ek bir aktarım gerektirmez. Bu nedenle önemli bir avantaj, yalnızca kompakt değil, aynı zamanda özellikle hafif yapıdır.
Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Döner aktuatör
Festo, dünyanın önde gelen döner kanatlı tahrik üreticilerinden biridir ve farklı serilerle her uygulama için doğru çözümü sunar. Ve daha fazlası, Festo ürün yelpazesini ihtiyaca yönelik bir şekilde genişletir. Bunlar arasında maksimum 80 Nm torka sahip tandem kanatlı bir varyant, kablo veya ortam beslemesi için sürekli içi boş flanş mili, yüksek yük torkları için ağır hizmet tipi rulman ve ayrıca ATEX onaylı döner kanatlı tahrikler yer alır. patlayıcı ortamlar. İzin verilen en yüksek kütle atalet momentleri için hidrolik amortisörlü döner kanatlı tahrikler yalnızca Festo'da mevcuttur. DRVS'nin tek bir öğretilebilir sensöre sahip kurulumu kolay sorgusu da rekabette benzersizdir.