Yataklı silindirler

Festo kılavuzlu silindirler – tahrik ile kılavuz çubuklu ve pnömatik kızaklar – pnömatik tahrik ve endüstriyel otomasyonun "iş gücü"nden biridir. Kaldırma, presleme, çekme, ayırma ve daha pek çok alanda geniş bir yelpazede kullanılırlar. Her iki yataklı silindir türü de doğrusal hareketin avantajlarını kılavuzlu hareketin avantajlarıyla birleştirir ve son derece yüksek stabiliteleriyle öne çıkar.

Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz:Pnömatik modüller

Kılavuzlu silindirler söz konusu olduğunda, iki ürün kategorisi sunuyoruz: kızaklı tahrik sistemleri (pnömatik kızaklar) ve kılavuz çubuklu tahrik sistemleri (çift pistonlu, kılavuzlu, kompakt veya mini kılavuzlu silindirler). Mini kızaklı tahrik sistemleri, yüksek hassasiyet ve tekrarlama doğruluğu ile öne çıkar. Kılavuz milli tahrik mekanizmaları bir bağlantı plakasına sabitlenmiştir; bu sayede dönmeye karşı korunurlar ve özellikle sağlam ve dayanıklı hale gelirler.

Pnömatik kızaklar (mini kızaklar)

Festo kızak tahrikleri, özellikle kompakt bir tasarıma sahip pnömatik kızaklardır. Optimum çevrim sürelerini garanti altına almak ve makineye iletilen titreşimleri en aza indirmek amacıyla, çeşitli boyutlarda ve çok sayıda montaj ve sönümleme seçeneğine sahip pnömatik kızaklar sunuyoruz. Mini kızaklı tahrik sistemleri 0,01 mm'lik bir tekrarlama hassasiyeti sağlar.

Kızak tahrik

Mil yataklı silindirler

Festo'nun mil yataklamalı silindirleri son derece sağlam, dayanıklı, kompakt ve hassastır. Bu ürünler çeşitli boyut ve versiyonlarda mevcuttur; ürün yelpazesi, geleneksel kılavuzlu silindirlerden gıda, yüksek sıcaklık, temiz oda veya ATEX uygulamaları gibi özel modellere kadar uzanmaktadır. Kılavuz çubuklu tahrik sistemleri hemen hemen her türlü aleti tutabilir, 400 mm'ye kadar strok uzunluklarına ulaşabilir ve gerektiğinde büyük konumlandırma kuvvetleri üretebilir.

Kılavuz çubuklu tahrikler