Selenoid valf MHA1, MHP1
Küçük, hızlı, çok yönlü ve uzun ömürlü: Kompakt minyatür valf, yoğun paketlenmiş çok sayıda kanalı veya silindiri kontrol etmek için kullanılabilir. Opsiyonel: Tutma akımı azaltmalı kompakt elektronik modül.
- Doğrudan kumandalı popet valf
- Minyatür valf: Izgara boyutu 10 mm
- 4 ms'ye kadar anahtarlama süreleri
- Bağlantı plakası valfi
- 2 ... 10 valf için manifold
- Pilot valf olarak kullanın
- UL ruhsatı; VUVG'deki bağlantılar ve kablolar ile aynı