Elektrikli döner aktüatörler, parçaların döndürülmesi ve yerleştirilmesi, basit döner indeksleme tablası uygulamaları ve çok eksenli uygulamalarda döner eksen olarak kullanılır. Bir sürücünün gereksinimleri ne kadar farklı olabilirse, çözümlerimiz de o kadar farklıdır: Dişli kayışlı döner modül olarak, step motorlu ve dişli kutulu döner aktüatör olarak veya aktüatör, motor ve aktüatör kontrolörü ile komple bir çözüm olarak elektrikli kısmi turlu aktüatörlere ek olarak, entegre döner aktüatörlü bir ön ünite de bulacaksınız.
ERMS döner tahrik ünitesi, entegre tahrik, motor ve tahrik kontrolöründen oluşan eksiksiz çözümümüzdür. 90° veya 180° dönme açısına sahip basit döndürme görevlerinin yanı sıra artan mekanik yük için de uygundur. Tak-çalıştır prensibine göre basit devreye alma özelliği öne çıkmaktadır: Tüm parametreler herhangi bir yazılım veya özel bilgi birikimi olmadan ünitenin kendisinde manuel olarak ayarlanabilir. Ayrıca, kurulum için harici bir servo sürücü kontrolörü veya kontrol kabini gerektirmez. Standart olarak entegre edilen iki kontrol seçeneği, dijital I/O ve IO-Link, ERMS'yi elektrikli parça dönüşlü aktüatörler için cazip bir çözüm paketi haline getirmektedir.
Dinamik ve esnek tornalama, Festo döner modül ERMB'nin yardımıyla özellikle başarılıdır. Serbestçe konumlandırılabilen ve 360 ° 'nin üzerinde bile herhangi bir dönüş açısına sahip tek bir döner eksen olarak veya küçük bir NC kontrollü döner tabla olarak "bağımsız" olarak kullanılabilen dişli kayışlı elektromekanik bir döner modüldür. ERMB, kompakt tasarımı ve her taraftaki montaj arayüzleri sayesinde karmaşık olmayan montajı ile dikkat çekiyor.
ERMO döner aktüatör, parçaların veya iş parçalarının döndürülmesi, döndürülmesi ve hizalanması için daha yüksek yükler için idealdir. Step motor ve entegre dişliye sahip bu elektrikli döner tahrikin montajı kolaydır ve klasik olarak basit döner indeksleme tablası uygulamalarında ve çok eksenli uygulamalarda bir döner eksen olarak kullanılır. Boşluksuz bilyalı rulmanı çok hassastır, ön yüklemeli döner tabla ise çok iyi eksenel ve radyal salgı özelliklerine sahiptir.