Klemp silindirleri

Sıkıştırma silindirleri, iş parçasını ya pnömatik olarak çalıştırılan bir sıkıştırma elemanı vasıtasıyla doğrudan ya da kinematik sistemler aracılığıyla tutar veya sıkıştırır. Sıkıştırma elemanı, çalışmadığı zamanlarda çalışma alanının dışına döndürülür. Kinematik özellikleri sayesinde, düşük enerji tüketimiyle çok yüksek tutma kuvvetleri sağlayabilirler. Festo olarak, sıkıştırma modülleri, doğrusal/döner kelepçeler ve mafsallı silindirleri.

Sıkıştırma modülleri

Sıkıştırma modülleri, çok çeşitli sıkıştırma işlerinde kullanılabilen, kısa stroklu ve son derece düz diyaframlı aktüatörlerdir. Düz tasarımları sayesinde, sıkıştırma modülleri, dar alanlar gibi diğer sıkıştırma silindirlerinin sınırlarına ulaştığı birçok durumda kullanılabilir. Ve 1640 N'ye kadar bir sıkıştırma kuvveti elde edilebilir. Hem düz hem de daha doğrusal sıkıştırma işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yuvarlak ve uzun tasarımlar mevcuttur. Sıkıştırma modüllerinin hava geçirmez tasarımı, bu modülleri zorlu ve tozlu ortam koşulları için de uygun hale getirir.

Mevcut ürün yelpazemizde şunları bulabilirsiniz sıkıştırma modülü EV – diyaframlı, kısa, milsiz bir silindir. Bu elektrikli motor tek etkili, sıfırlama işlevine sahip ve hava geçirmez şekilde kapatılmıştır.

Klemp modulü

Sabit/döner kelepçeler

Doğrusal/döner kelepçelerle, doğrusal ve döner hareketler birleştirilebilir. Bu, aletlerin sıkıştırma aralığının ötesinde bile takılıp çıkarılabileceği anlamına gelir. Çeşitli uygulamalar için sıkıştırma aletleri mevcuttur; bunlar ahşaptan sac metale ve hatta baskılı devre kartlarına kadar her türlü iş parçasını güvenilir bir şekilde sıkıştırır. Doğrusal/döner kelepçeler, 1.600 N'ye kadar sıkıştırma kuvveti ve 50 mm'ye kadar sıkıştırma strokları üretir. Ayrıca kaynak uygulamalarında da kullanılabilirler.

Festo'nun şu anda tek bir çalışma adımında döndürme ve sıkıştırma işlemlerini birleştirensunmaktadır; bu ürün, tek bir çalışma adımında döndürme ve sıkıştırma işlemlerini birleştirir. Dönme yönü ayarlanabilir olduğundan, CLR her türlü koşula uyarlanabilir. CLR, toz ve kaynak sıçramasına karşı koruma özelliğinin yanı sıra, bir sıkıştırma parmağı aksesuarı ile de sunulmaktadır.

Doğrusal döner klemp

Mafsallı silindirler

Mafsallı silindirleri, piston çubuğunun ucunda bir çubuk çatalı ve yatak kapağında Mafsallıli bir çatal bulunmasıyla karakterize edilen özel sıkıştırma silindirleridir. Bu, sıkıştırma aparatlarına takmayı kolaylaştırır. Sıkıştırma ünitesi içeren bir seçenek, basınçsız durumlarda piston çubuğunun kaymasını da önleyebilir. Mafsallı silindirleri, 3016 N'ye kadar sıkıştırma kuvveti üretir ve özellikle kaynak işlemlerinde parçaların sıkıştırılması için uygundur. Parçaları son derece sağlam ve güvenilir bir şekilde sıkıştırır ve sabitler.

Festo mafsallı silindiri DW , entegre sınırlayıcılar ve son konum yastıklama özelliği ile kaynak işlemlerinde bileşenlerin sıkıştırılması için idealdir. Rulman kapağındaki mafsallıli çatal sayesinde DW'nin montajı son derece kolaydır. Asya bölgesinde DW, gövde üretimi için otomotiv sektörünün standartıdır.

Mafsallı silindir

Hız ve akış ayarı

Sıkıştırma sırasında kontrollü hareket, kaymayı önler ve fikstürlerdeki aşınmayı azaltır. Valf akış kontrolü, kalıbı yeniden tasarlamadan yaklaşma ve sıkıştırma hızlarını ayarlamanıza olanak tanır. Bir hız kontrol valfi pnömatik sistemi — genellikle bir pnömatik kısma valfi (pnömatik kısma) — istikrarlı ve tekrarlanabilir döngüler için basit bir silindir hız kontrolörü olarak işlev görür.

Akış kontrol vanalarını çevrimiçi satın alın

Güvenilir son konum geri bildirimi için sensörler

Kaynak ve sıkıştırma işlemlerinde, onay sinyalleri kaliteyi ve güvenliği sağlar. Silindir sensörlerini pnömatik aktüatör limit sensör olarak ekleyin. Genellikle pnömatik silindirler için limit sensörü olarak kullanılan bu silindir uç konum sensörleri, pistondaki mıknatısı (pnömatik silindirlerde genellikle bir reed anahtarı aracılığıyla) algılar ve kelepçenin konumunu net bir şekilde bildirir. Bunlar, pnömatik silindirlerin strok sonu sensörleri ve sıralama işlemleri için güvenilir silindir limit sensörleri olarak işlev görür.