Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20
1002548
GTIN 4052568226480
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
6.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 20 bar
Nennweite
18 mm