Y-Steckverbindung QSY-12-10
153156
GTIN 4052568032487
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
5.8 mm