Differenzdruck-Regelventil LRL-1/8-QS-8
153515
GTIN 4052568070892
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
115 l/min
Nenndurchfluss offen
120 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8