Filter LF-1/4-D-5M-MINI-NPT
173682
GTIN 4052568313524
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm