Steuerschieber VHER-H-B43U-B-G12
3192072
GTIN 4052568268855
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/2
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar