Parallelgreifer HGPL-63-100-A-B

3361493

GTIN 4052568269302

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
1371 N
Hub pro Greifbacken
100 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter