Magnetspule MSW-110AC

3591

GTIN 4052568064341

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Befestigungsart
Außensechskant 1/8 - Halteklammer
Spulenkennwerte
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 30 VA, Halteleistung 22 VA
Schutzart
IP65