Parallelgreifer HGPP-25-A

525661

GTIN 4052568161842

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
250 N
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
für Hall-Sensor - für induktive Sensoren
Greifkraftsicherung
ohne