Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
526109
GTIN 4052568083618
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
13.5 l/min