Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP

542287

GTIN 4052568180362

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm