Lichtleiter SOOC-TB-M4-1-R25

552814

GTIN 4052568052775

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Messverfahren
Einweglichtschranke
Reichweite
400 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Standard
Minimaler Objektdurchmesser
0.35 mm