Magnetspule VACF-A-A1-5

8030821

GTIN 4052568280994

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
12 V DC: 2,8 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C