Magnetspule VACF-A-A1-1
8030822
GTIN 4052568281007
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,6 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C