Wahlschalterventil VHEF-ET-B32-G18
8080964
GTIN 4052568454098
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm