Schwenkantrieb DFPD-480-RP-90-RS60-F12-R3-C
8102862
GTIN 4052568455774
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
347.1 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T27