Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111592
GTIN 4052568550530
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
15.9 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8.3 bar
Schutzart
IP65 - IP67