Druckaufbauventil MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B

8176513

GTIN 4052568625498

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 7 bar
Betätigungsart
elektrisch