Filter-Regelventil MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS
8182824
GTIN 4052568617592
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6200 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm