Elektrozylinder EPRF-BS-45-100-5P-F-M1

8211884

GTIN 4052568826208

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
45
Hub
100 mm
Max. Antriebsdrehzahl
6000 1/min
Max. Antriebsmoment
0.97 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N