Durchflusssensoren

Durchflusssensoren messen den Durchfluss flüssiger oder gasförmiger Medien. Sie dienen der Überwachung des durch ein Leitsystem hindurchströmenden Volumen- oder Massestroms. Mit der Überwachung des Durchflusses lassen sich einfachere Diagnose und Condition Monitoring Prozesse realisieren: Indikator für kommende Probleme ist oft ein veränderter Durchflusswert. Einfachere sogenannte Durchflusstransmitter bilden dabei die physikalische Messgröße auf ein elektrisches Signal ab. Der größere Anteil an Durchflusssensoren bietet digitale Schaltausgänge oder gar digitale und analoge Ausgänge an.

Durchflussmesser von Festo

Durchflusssensoren eigen sich hervorragend zur Durchflussmessung in den folgenden Anwendungen

  • Durchfluss- und Luftverbrauchsmessung für Energieeffizienzerfassung
  • Leckageüberwachung
  • Aufnahmeerfassung von sehr kleinen Teilen (kleinste Vakuumsauger)
  • Anwesenheitskontrolle
  • Dichtigkeitsüberprüfung

Durchflusssensoren SFAB – mit IO-Link

Äußerst kommunikativ: Sämtliche Messdaten werden über die Kommunikationsschnittstelle IO-Link an die Steuerung übertragen. Ihre Vorteile: Datenspeicherung, Fernparametrierung und reduzierter Verdrahtungsaufwand. PNP oder NPN? NO oder NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V oder 4 ... 20 mA? SFAB kann alles in einem Gerät. Die elektrischen Ausgänge sind mittels Software umschaltbar zwischen PNP und NPN. Dies erleichtert auch die Lagerhaltung, senkt Kosten und sorgt für mehr Flexibilität. Für die schnelle und sichere Inbetriebnahme sind alle Einstellungen, die bei einem Sensor durchgeführt wurden, replizierbar, d.h. sie können innerhalb von Sekunden auf weitere baugleiche Sensoren übertragen werden. Im Vergleich zu einer manuellen Inbetriebnahme ist dies wesentlich weniger fehleranfällig.

Einfache Bedienung: Das neue Design mit größeren Drucktasten und der intuitiven Menüführung im übersichtlichen Display ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung. SFAB misst zuverlässig Durchfluss und Volumen und erfasst die Temperatur. Der Energieverbrauch lässt sich optimieren, da Sie z.B. Leckagen schnell erkennen. Zuverlässig, auch wenn eine höhere Schutzklasse und Präzision gefordert ist – zum Beispiel bei Lackierpistolen in der Automobilindustrie. Dank der Temperaturerfassung können Sie Prozesse stabil kontrollieren: Abweichende Temperaturen können z. B. auf defekte Komponenten hinweisen.

Durchflusssensor SFAB

Durchflusssensoren SFAH – kompakt und universell

SFAH überwacht den Durchfluss von Druckluft und nicht korrosiven Gasen. Durch seine kompakte Bauform, die vielfachen Montagemöglichkeiten und die platzsparenden ausrichtbaren QS-Winkelanschlüsse eignet er sich für viele Branchen. Die Bypass-Konstruktion des SFAH reduziert die Störanfälligkeit gegenüber Partikeln und Feuchte. Der Durchflusswert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlossene Steuerung übertragen.

Viele Anwendungsbereiche: 8 Durchflussbereiche von 0,002 l/min ... 200 l/min machen den sehr präzisen SFAH variabel im Einsatz. Ob Prozessüberwachung, Feedback beim Handling von Kleinstteilen, Überwachung des Verbrauchs, Dichtheitsprüfung, Überwachung von Formiergas oder Objektüberwachung mittels Luftspalt-Messung: SFAH beherrscht alle Disziplinen bestens.

Schnelle Installation, einfache Bedienung: Einlaufstrecken benötigt der SFAH nicht. Die QS-Steckanschlüsse und die L1- und M8-Stecker sorgen dafür, dass SFAH schnell in Betrieb genommen ist. Für einfache und sichere Bedienung sorgt die intuitive Menüführung im übersichtlichen Display und der konfigurierbare Farb-Umschlag des gesamten Displays.

Durchflusssensor SFAH

Durchflusssensoren SFAM – besonders komfortabel

Durchflussstark, kompakt – und früh am Start! Einmalig: der frühe Startpunkt bei 1 % für höchste Dynamik. Von 10 ... 1.000 l/min bis 150 ... 15.000 l/min: pure Reserve von unten. Die modularen Durchflusssensoren SFAM-62 und SFAM-90 agieren dabei entweder als Standalone-Geräte oder ideal kombiniert mit Wartungsgeräten der MS-Reihe.

Sicher und komfortabel: SFAM liefert absolute Durchflussinformationen mit Schwellwerten – immer exakt durch seinen extrem großen Messbereich. Das Display mit starkem Kontrast erleichtert die komfortable Einstellung des Schaltpunktes. Einstellbar: die Normen DIN 1343, ISO 2533 und ISO 6358. So entfällt das Umrechnen der Durchflussrate.

Rechts oder links? Der Fluidstrom des unidirektionalen Durchflusssensors ist wählbar: entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Flexibler Einbau: Die kompakte Bauform des SFAM ist konsequent raumsensibel ausgelegt. Der Durchflusssensor ist einfach kombinierbar mit MS6/MS9 Wartungseinheiten und die innovative Verbindungstechnik spart zusätzlichen Installationsaufwand.

Durchflusssensor SFAM