_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Automatisierungssystem CPX-AP-A

Hochflexibel, leichtbauend und modular
Das neue Automatisierungssystem CPX-AP-A ist ein hochflexibles, modulares Remote I/O System. Es ist echtzeitfähig, bietet eine Übertragunsgeschwindigkeit von bis zu 200 Mbit Voll-Duplex und eignet sich auf Grund seiner besonders robusten Ausführung für bewegte Anwendungen mit bis zu 5G und ist somit auch ideal für die Robotik.

Mit dem CPX-AP-A erhält man einen vollwertigen IO-Link Master V1.1 mit Data Storage Mechanismus samt Device Parametrierungstool. Bis zu 15 Module können in einem Automatisierungssystem zusammengefasst werden. Verkettungen werden einfach mittels Schrägverschraubung verbunden. Zudem bietet das System erweiterte Diagnose- und vorausschauende Wartungsinformationen, wie Ventil-Schaltspiel-Zähler und eine Kabelgüteüberwachung.

  • modulares und leichtbauendes IO-System in IP65/IP67
  • hochflexibles Remote IO System mit höchster Performance
  • Echtzeitfähigkeit, Übertragunsgeschwindigkeit von 200 Mbit Voll-Duplex
  • bis zu 15 Module in einem CPX-AP-A Automatisierungssystem
  • vollwertiger IO-Link Master V1.1 mit Data Storage Mechanismus samt Device Parametrierungstool
  • einfache Integration in die üblichen Host-Systeme
  • Inbetriebnahme über normale Tools der PLC-Hersteller oder mittels Festo Automation Suite
  • integrierter Web-Server
  • adaptierbar an Ventilinseln von Festo

Mehr erfahren

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistema di comando modulare CPX-E

Semplice, variabile e flessibile

Il sistema di automazione per l'automazione della fabbrica e dei processi Concepito come comando campione EtherCAT® e controller di movimento con grado di protezione IP20, con CPX-E Festo offre una piattaforma standardizzata per il comando del movimento di motori passo-passo e servomotori in un funzionamento misto senza problemi. Le sue funzioni di comando del movimento scalabili comprendono movimenti lineari e multiasse e rendono il CPX-E il sistema di comando centrale per sistemi di manipolazione e macchine/impianti più piccoli.

  • Semplice: programmazione intuitiva di funzioni complesse
  • Variabile: impiegabile da solo o collegato in rete
  • Flessibile: grazie alla struttura modulare del sistema
  • Comunicativo: offre interfacce standard per tutti i sistemi host più comuni
  • Versatile: grazie ad una vasta scelta di moduli
  • Compatibile con l'industria 4.0: con comando OPC-UA e CODESYS V3 (SP10)


Soluzioni integrate per quadri elettrici con CPX-E e VTUG

Una combinazione ideale, compatta e potente:

il sistema di automazione CPX-E e l'unità di valvole VTUG insieme in un unico quadro elettrico. Si tratta di una soluzione completa, ideale per l'impiego nell'industria di processo, in quanto riduce al minimo il sistema di canaline.

Guarda il video

Sistema I/O remoto decentrato

CPX-AP-I

Robusto, compatto e ultraleggero

Benvenuti nel mondo AP. Con il sistema I/O in IP65/IP67, è possibile integrare potenti moduli di ingresso e uscita nonché connessioni di unità di valvole esistenti nei più importanti sistemi host.

Basato sull'innovativo sistema di comunicazione AP, CPX-AP-I rende la comunicazione continua, dal pezzo in lavorazione al cloud: il sistema risulta così efficiente, aperto ed espandibile. Tra i campi di applicazione previsti vi sono le macchine di assemblaggio con spazio di installazione limitato, i sistemi di manipolazione e cambio utensili, le applicazioni in movimento in cui sono richiesti peso ridotto e piccoli spazi nonché i processi rapidi di produzione.

  • Robusto, compatto e ultraleggero
  • Idoneità a operare in tempo reale: tempi di ciclo del bus fino a 250 µs
  • 2 kilobyte di dati di processo I/O
  • Fino a 500 moduli nella configurazione finale
  • Lunghezza dei cavi tra i partecipanti fino a 50 m
  • Miglior rapporto qualità-prezzo in combinazione con unità di valvole e I/O decentrati

Guarda il video ora

Sistema di automazione CPX-AP-A

Flessibilità elevata, struttura leggera e modulare
Il nuovo sistema di automatizzazione CPX-AP-A è un sistema Remote I/O altamente flessibile e modulare. Con una riproducibilità in tempo reale, offre una velocità di trasmissione fino a 200 Mbit full-duplex e, grazie alla sua struttura particolarmente robusta, è adatto per applicazioni in movimento fino a 5G risultando quindi ideale anche per la robotica.

Con CPX-AP-A si ha un master IO-Link V1.1 di alto valore con meccanismo Data Storage e tool di parametrizzazione del device. Fino a 15 moduli sono raggruppabili in un sistema di automatizzazione. I concatenamenti sono facilmente collegati con un avvitamento inclinato. Inoltre il sistema offre informazioni di diagnosi avanzate e informazioni di manutenzione lungimiranti, come contatori dei cicli di comando della valvola e un monitoraggio della qualità del cavo.

  • Sistema IO modulare e leggero in IP65/IP67
  • Sistema Remote IO ad alta flessibilità con massima performance
  • Riproducibilità in tempo reale, velocità di trasmissione fino a 200 Mbit full-duplex
  • Fino a 15 moduli in un sistema di automatizzazione CPX-AP-A
  • Master IO-Link V1.1 di alto valore con meccanismo Data Storage e tool di parametrizzazione del device.
  • Semplice integrazione nei convenzionali sistemi host
  • Messa in servizio tramite normali strumenti dei produttori PLC o con la Festo Automation Suite
  • Web server integrabile
  • Adattabile alle isole di valvole Festo

Maggiori informazioni

Famiglia di I/O remoti CPX-E

Compatto ed economico

Il CPX-E come I/O remoto in IP20 è un'alternativa conveniente e compatta in molte applicazioni universali e offre vantaggi ovunque i sistemi siano ampiamente distribuiti. Per le applicazioni nell'automazione di processo sono disponibili moduli con approvazioni specifiche (NE21 e IECEx). Anche l'integrazione è estremamente semplice: è possibile integrare rapidamente e facilmente il sistema remoto nei sistemi host esistenti tramite diversi moduli bus disponibili.

  • Moduli di ingresso digitale (16DI)
  • Moduli di uscita digitale (8 DO/0,5A)
  • Modulo di ingresso analogico (4 AI corrente/tensione)
  • Modulo di uscita analogico (4 AO corrente/tensione)
  • Moduli master IO-Link (4 canali)
  • Modulo contatore

Festo Automation Suite

Il software Festo Automation Suite, basato su PC, combina la parametrizzazione, la programmazione e la manutenzione dei componenti Festo in un unico programma. Consente la messa in servizio dell'intero pacchetto di azionamenti, dalla meccanica al sistema di controllo. Perfetto per rendere l'automazione industriale semplice, efficiente e coerente. È sufficiente lavorare con un unico programma per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni e gli strumenti.

  • Un sistema di azionamento eseguibile in soli cinque passaggi
  • Integrazione molto semplificata nel programma di controllo
  • Personalizzabile grazie a plugin ed estensioni specifiche per il dispositivo
  • Programmazione di controllo integrata
  • Accesso alle informazioni e alle istruzioni del dispositivo direttamente dal software