Zum 100-jährigen Firmenjubiläum konstruiert Festo deshalb mit der Incredible Machine eine außergewöhnliche Applikation. Sie stellt kein spezifisches Produkt her, sondern funktioniert nach dem Prinzip einer Rube-Goldberg-Maschine, bei der ein Impuls den nächsten auslöst. Die Incredible Machine demonstriert die Geschichte der Automatisierungstechnik von der Vergangenheit bis in die Gegenwart und bildet unsere vielfältigen Kompetenzen und unsere umfassende Expertise ab.
Sie zeigt die Faszination für Bewegungstechnologien – sei es pneumatisch, elektrisch, digital oder eine Kombination – und die wichtigsten Branchen, in denen sich Festo bewegt, begeistert für Technik und gibt einen Ausblick, wie die Zukunft der Automatisierung aussehen kann – denn Erfindertum und Pioniergeist gehörten von Beginn an zu unserer DNA.
So wie der Flügelschlag eines Schmetterlings eine Kette von Bewegungen auslösen kann, bewirkt manchmal ein kleiner Impuls bedeutende Veränderungen. Unser eMotionButterfly setzt daher die Maschine in Gang. Während dieser Reise blicken wir auf unsere Geschichte, aber vor allem zukunftsorientiert nach vorne.
A movement impulse runs across 12 modules, a total length of 14 metres, triggering a chain reaction of different motion functions in the machine. More than 1000 Festo products and more than 1.8 kilometres of tubing and cables are installed in the machine.
Overview of all the product innovations that have been integrated