CP Lab

CP Lab ist unser professionelles und kompaktes Industrie 4.0-Lernsystem, das alle Technologien und Komponenten enthält, die für die Vermittlung von tiefgreifendem Wissen über das industrielle Internet der Dinge erforderlich sind.

CP Lab deckt komplexe, softwarebezogene Industrie 4.0-Themen im Bereich der Mechatronik und Automatisierungstechnik ab und dient somit als optimale Grundlage für eine fundierte Ausbildung in der Mechatronik, die praktische Ausbildung von Technikern sowie für den Studiengang Bachelor of Engineering in Mechatronik.

Das integrierte Lernsystem CP Lab basiert auf einem oder mehreren I4.0/IIoT-Projektarbeitsplätzen und lässt sich modular erweitern. Es kann als eigenständiger Arbeitsplatz genutzt oder über das Palettenumlaufsystem in verschiedenen Layouts aufgebaut werden. Darüber hinaus kann es mit anderen Schulungssystemen, z.B. der CP Factory, kombiniert werden.

Die eigentlichen Lerninhalte, wie zum Beispiel die Vernetzung von Anlagen, Material- und Informationsflüsse in komplexen Systemen oder Prozessplanung, werden über unsere CP Applikationsmodule vermittelt.

Ein CP Lab besteht immer aus den gleichen, systematisch zusammengesetzten Modulen:

  • Basismodul mit Schaltschrank und Transportband zur Beförderung der Werkstücke auf Paletten
  • Touch-Panel zur Bedienung des CP Lab
  • Applikationsmodul als Aufsatz
  • Umlenkungen und Weichen

Kompakt

Unser kompaktes Industry 4.0-Lernsystem ist ideal, um z.B. die Grundlagen der Steuerungstechnik zu vermitteln.

Erweiterbar

Durch Aneinanderreihung von einzelnen CP Lab Arbeitsplätzen entstehen verschiedene, an den Bedarf angepasste Palettenumlaufsysteme. Über die Lerninhalte des CP Lab Einzelarbeitsplatzes hinaus stehen hier Inhalte wie Layoutgestaltung, Prozessgestaltung, Prozessoptimierung, dezentrale Steuerungstechnik, Kommunikationstechnik und Anlagensimulation im Vordergrund.

Flexibel

Durch die flexible Anordnung der einzelnen CP Lab Projektabeitsplätze können verschiedene Palettenumlaufsysteme geschaffen werden. Dadurch lässt sich das Lernsystem perfekt an Ihre tatsächlichen Anforderungen anpassen.

Vogliamo che integrare l'Industria 4.0 nelle tue iniziative educative sia il più semplice possibile. Perciò, sulla base della loro pluriennale esperienza nella formazione e nel perfezionamento per l'Industry 4.0, i nostri esperti hanno messo insieme quattro diverse configurazioni CP Lab predefinite: i sistemi completi CP Lab 400. Queste configurazioni delle tipiche e logiche combinazioni di sistemi di trasferimento pallet CP Lab con moduli applicativi e componenti software rappresentano processi significativi, anche dal sistema più piccolo.