Nachdem die bayerische Landesregierung schärfere Regeln zur Bekämpfung der Corona- Pandemie angeordnet hat, wurde leider die SPS 2021 in Nürnberg vom Messeveranstalter abgesagt. Wir wären aber nicht Festo, wenn wir nicht auch hier eine kundenorientierte Lösung schaffen würden. Klicken Sie rein und erleben Sie unsere Highlights und Innovationen im Live Stream: connect&discover 2021! Es ist kein Geheimnis, dass neu aufkommende Technologien die Produktionswelt rasant verändern. Digitalisierung trifft auf Globalisierung und Flexibilität auf Standardisierung. Mit diesen Herausforderungen entstehen neue Chancen, die Sie mit den Lösungen von Festo optimal nutzen können. Mit einer durchgängigen Connectivity sorgen wir für ein perfektes Zusammenspiel aller Schnittstellen in der industriellen Automation. Mechanisch. Elektrisch. Intelligent.
Für erfolgreiche Automatisierungsprojekte ist es wichtig, neben der elektrischen Maschinenprogrammierung, auch die mechanischen Anforderungen zu berücksichtigen. Erst wenn die dynamischen Möglichkeiten der Mechanik richtig mit denen der Motoren und Servoantriebsreglern kombiniert werden, lässt sich eine Anwendung effizient betreiben. Wir ermöglichen Ihnen mit unserem Lösungen eine passgenaue Individualisierung an Ihre Anforderungen und einen sicheren Betrieb.
Erleben Sie mit uns im Live-Stream connect&discover:
Automation Excellence bedeutet, Dynamik, Last und Präzision richtig dimensionieren.
Das Portfolio von Festo bietet alle gängigen Bewegungsmechaniken mit abgestimmten Schnittstellen, die eine sichere Kommunikation untereinander, zum Werkstück und zum Motor garantieren. Mit dieser hohen Kompatibilität und Integrationsfähigkeit ermöglichen wir Ihnen vielfältige Maschinen- und Steuerungskonzepte, die Kosten und Zeit sparen, ohne Flexibilität und Individualität einzubüßen.
Erleben Sie mit uns im Live-Stream connect&discover:
• Mechanische Vielfalt – Das Festo Baukastensystem
• Optimale Konfiguration von Mechanik und Antriebssystem
• Handling Guide Online: mit 3 Schritten zum passenden 3D Handlingsystem
• Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit und Auslastung
Die Komplexität bei der Inbetriebnahme eines elektromechanischen Antriebspakets erhöht sich immer dann, wenn einzelne und voneinander unabhängige Softwaretools eingesetzt werden. Wir bieten Ihnen mit der Festo Automation Suite eine intelligente Software, die Ihnen deutliche Vorteile verschafft. Sie vereint die Parametrierung, Programmierung und Wartung in einem Programm. So wird Ihre Inbetriebnahme schneller, einfacher und sicherer.
Erleben Sie mit uns im Live-Stream connect&discover:
• Erhöhung der Maschinenzuverlässigkeit durch Condition Monitoring und Predictive Maintenance
• Flexible und modulare Steuerungskonzepte• Datendurchgängigkeit im gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess
• Produktions- und Zustandsdaten in Echtzeit
• Zentral oder dezentral – die optimale Architektur für Ihre Anwendung
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zu unseren Themen jederzeit zur Verfügung. Für eine Terminvereinbarung sprechen Sie uns gerne an.
Darum: 23. bis 25. November 2021
Zum Live-Stream connect&discover